Публікуйте свої продукти
Fachada MC450 - AD - Básico Estructural de 4"
Fachada MC450 - AD - Básico Estructural de 4"
Fachada MC450 - AD - Básico Estructural de 4"
    Cuprum

    Fachada MC450 - AD - Básico Estructural de 4"

    Mechanical joint façade system Wide range of studs according to the requirement of mezzanine anchors Options of external covers according to aesthetic requirements of the facade 2.5” inner view section Reinforced with connector profile Good thermal and acoustic performance Sealing elements: hermetic plug and hermetic gasket This façade system helps buildings seeking a Leed certification
    Специфікація
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (>500 Hurricane) Air infiltration P5(>3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Hurricane) Thermal transmittance EE5 (<2.5 Very High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcuprum_mc450ad_solucion_estructural_4_pulgadas_premium
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-08-07
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2000
    • Ширина (мм)2000
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вМексика
    • Виготовлено вМексика
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Curtain Walls
    • Класифікація IFCWall

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Мексика