Публікуйте свої продукти
Serie 45 - Ventana Vasista Interna
Cuprum

Serie 45 - Ventana Vasista Interna

External swing opening 52mm casement depth hinged window system It presents the possibility of incorporating a multi-point lock with a key and an opening limiting compass Glazing capacity of up to 24 mm Perimeter reinforcement system in leaf and frame”
Специфікація
  • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (> Hurricane) Air infiltration P5(< 3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcuprum_ventana_vasista_Interna_serie_45
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-07-07
  • Номер видання1
  • Висота (мм)700
  • Ширина (мм)1300
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вМексика
  • Виготовлено вМексика
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Casement Window
  • Класифікація IFCWindow

Доступність регіону

Північна Америка
Мексика

Схожі продукти