Публікуйте свої продукти
Infinity Casement Window
Infinity Casement Window
Infinity Casement Window
Infinity Casement Window
Infinity Casement Window
    Infinity by Marvin

    Infinity Casement Window

    Replacement Casement Windows

    Infinity by Marvin Casement Windows are made of Ultrex® fiberglass, featuring two hinge options for easy cleaning or larger, unobstructed views.

    Sleek and modern

    Offers a narrow profile for larger views; smoothly crank the Infinity by Marvin Casement out with our folding handle that tucks out of the way of most window treatments for a clean, finished look

    Easy to clean

    Our standard Easy Wash® hinge lets you easily clean the window from inside your home

    Expanded views

    Our optional Clear View® hinge provides for an expanded viewing area by keeping the sash tight to the frame

    Seamless design options

    Choose the optional EverWood®-wrapped screen for a seamless look that can be stained to match your interior trim

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерinfinity-nca
    • Сімейство продуктівWindows
    • Група продуктівCasement
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-02-06
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFiberglass
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Casement Window
    • Класифікація IFCWindow
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Опис Uniclass 2015Window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Заголовок OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows