Публікуйте свої продукти
IKUS2211-S L
IKUS2211-S L
IKUS2211-S L
    Daisalux

    IKUS2211-S L

    Signalling and evacuation luminaires. Consists of an aluminium section and a signalling plate 220x110 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. The profile that houses the battery and electronic circuit is ceiling-mounted and the signalling plate is suspended. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems.

    Специфікація
    • Characteristics:

      Operation: Luminaire 
      Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC 
      Protection rating: Indoor IP65 IK04
      Colour: Silver grey, Black, White

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерIKUS2211-S_L
    • Сімейство продуктівIkus2211
    • Група продуктівLuminaires and specials
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-10-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)530
    • Ширина (мм)220
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийElectronic & optical components
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Emergency & Security