Публікуйте свої продукти
dassoXTR Epic Cognac Fence 1"x12"x6' Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo
dassoXTR Epic Cognac Fence 1"x12"x6' Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo
dassoXTR Epic Cognac Fence 1"x12"x6' Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo
dassoXTR Epic Cognac Fence 1"x12"x6' Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo
    dasso Group

    dassoXTR Epic Cognac Fence 1"x12"x6' Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo

    Bamboo Fences using Fused Bamboo are getting popular due to its durability; its Class A-rated, W.U.I. compliant, dimensionally stable, will not warp or buckle, zero VOC, no leaching, and installs 30% faster. All of our bamboo planks are designed to 6 feet length. Fences with dassoXTR Lumber is warranty to last for 30 years. The dassoXTR Lumber are easily installed on treated lumber post or on U-channel galvanized post. You can get creative when using dassoXTR Fused Bamboo Lumber as shutter installing them vertically with railing or horizontally in a single row or double row. You could even mixed the different lumber width planks to create three dimensional effect on your fence. Click on the details page of the product to see photos of multiple fences ideas.
    Специфікація
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Cognac
      Grade: AA/CC (A-grade on one side and C-grade the other)
      Actual Size: 3/4+" X 12+" X 6' amd extra 5/4" trim
      Lin.ft. per piece: 6.1
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEPC-LUM20-307F-PP-Bamboo-Fence-Composite
    • Сімейство продуктівdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Група продуктівdassoXTR Fused Bamboo Fences
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-07-28
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)0.79
    • Ширина (у дюймах)12.08
    • Глибина (у дюймах)73.23
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBamboo
    • Матеріал допоміжнийComposite
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вChina
    • Вага нетто (у фунтах)29.65
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Огорожі
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Назва UNSPSCWood fencing
    • Код UNSPSC30152002
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_97_38
    • Опис Uniclass 2015Hardwood fence boards
    • Код CSI MasterFormat 201432 31 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Fences and Gates
    • Номер OmniClass23-11 25 19 31
    • Заголовок OmniClassWood Fences
    • Код CSI UniFormat IIB20
    • Заголовок CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Canada
    United States