Публікуйте свої продукти
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
    dasso Group

    dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm

    dassoXTR Epic Cognac Ceiling, Deck Skirting and Wainscoting are Pre-primed and specifically designed for interior and exterior use with no leaching and zero VOC. All Fused Bamboo are Class-A Fire rated. dassoCTECH Ceiling, deck skirting and wainscoting are ideal for creating an elegance lasting beauty environment.

    Специфікація
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:1850mm*100mm*12mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:81.4 Sq.m.Per Pallet: 1465.2 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерESO12-100-5TG-PSS-Bamboo-Soffit
    • Сімейство продуктівdassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • Група продуктівdassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Decking
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2023-08-17
    • Номер видання1
    • Висота (мм)12
    • Ширина (мм)100
    • Глибина (мм)1850
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBamboo
    • Розроблено вКитай
    • Виготовлено вКитай
    • Вага нетто (кг)2.7
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Південна Америка Океанія