Публікуйте свої продукти
Configurable Storage Shelving
Datum Storage Solutions

Configurable Storage Shelving

Datum’s ThinStak configurable storage shelving system features a wide range of sizes and options. With a thin profile that maximizes vertical space and an open-shelf design for fast, easy access, this storage solution is ideal for a variety of industries. A base and top kit must be ordered for each shelving section. The base and top kit consists of a 1″ top and 1″, 2″, or 4″ base. The 2″ and 4″ bases include 4 leveling glides.
Специфікація
  • Widths: 24″, 30″, 36″, 42″, or 48″ Heights: 10″ or 11″ overall height with a 9-7/8″ or 10-7/8″ inside clear opening, units can be stacked up to 8 levels high Depths: 13-3/16″
Технічна специфікація
  • Унікальний номерconfigurable-storage-shelving
  • Сімейство продуктівFile Systems & Shelving
  • Група продуктівConfigurable Storage Shelving
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-08-05
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
  • Класифікація IFCFurniture
  • Код за ETIMEG017960
  • Назва за ETIMFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Опис Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Furniture
  • Номер OmniClass23-21 13 00
  • Заголовок OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings