Публікуйте свої продукти
Silia, Shelf wall-mounted
Deante

Silia, Shelf wall-mounted

A shelf for cosmetics is very useful in every bathroom, shower, bathtub and washbasin. The Deante shelf is very practical. Thanks to the openwork structure, it efficiently drains water, and cleaning is reduced to wiping with a cloth or rinsing with running water. The material used for production is stiff and solid, and its finish harmonizes well with other bathroom decor elements. The product is mounted on the wall, which gives great arrangement options and additional space.
Специфікація
  • Finish:  nero
    Surface type:  matte
    Material:  brass
    Height [mm]:  89
    Width [mm]:  436
    Depth [mm]:  124
    Mounting kit included:  Yes

Технічна специфікація
  • Унікальний номерADI_N511
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-10-21
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати

Доступність регіону

Європа
Åland Islands
Albania
Andorra
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Faroe Islands
Finland
France
Germany
Gibraltar
Greece
Guernsey
Hungary
Iceland
Ireland
Isle of Man
Italy
Jersey
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Moldova
Monaco
Montenegro
Netherlands
North Macedonia
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
San Marino
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Svalbard and Jan Mayen
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
Vatican City
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit