Публікуйте свої продукти
Silia, Toilet paper holder  - wall-mounted
Deante

Silia, Toilet paper holder - wall-mounted

The toilet paper holder combines functionality with aesthetic appearance. This is an inconspicuous element of WC equipment, without which we can not imagine comfortable use of this room. It is characterized by a solid construction of high-quality metal and an elegant finish. The minimalist design is consistent with the rest of the Deante collection. It fits perfectly to modern interiors, where it means better.
Специфікація
  • Finish:  brushed gold
    Surface type:  shine
    Material:  brass
    Height [mm]:  160
    Width [mm]:  167
    Depth [mm]:  85
    Load [kg]:  5
    Mounting kit included:  Yes
Технічна специфікація
  • Унікальний номерADI_R211
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівAccessories
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-10-20
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вPoland
  • Виготовлено вPoland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати