Публікуйте свої продукти
Silia, Towel hanger  - wall-mounted
Deante

Silia, Towel hanger - wall-mounted

A practical towel hanger is an important element of each bathroom. Its universal, chromed design makes it easily fit into the decor of the whole room, regardless of whether it is arranged in a modern or more traditional style. Its main advantage is the ability to quickly and easily change the position and height. Thanks to this, even the youngest household members will be able to use it in a comfortable way. Wall mounting. Round shape.
Специфікація
  • Finish:  brushed gold
    Surface type:  shine
    Material:  brass
    Height [mm]:  113
    Width [mm]:  616
    Depth [mm]:  60
    Load [kg]:  5
    Mounting kit included:  Yes
Технічна специфікація
  • Унікальний номерADI_R621
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівAccessories
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-10-20
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вPoland
  • Виготовлено вPoland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати