Публікуйте свої продукти
Arnika, Bath mixer wall-mounted
Deante

Arnika, Bath mixer wall-mounted

Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms. This is a high model.
Специфікація
  • AERATORS
     Aerator type:  silicone
     Stream type:  aerated
     Aerator size:  M24
     Water flow reduction:  missing
     Thread type:  external
     MIXER
     Finish:  brushed gold
     Mixer type:  two-handle, mixer
     Installation method:  wall-mounted
     Flow class [l/min]:  S - 15.1-19.8 l/min
     Acoustic group [dB]:  I (x ≤ 20)
     Check valves:  Yes
     MIXER CARTRIDGE
     Ceramic cartridge size:  35 mm
     FUNCTION SWITCH
     Switch type:  ceramic mechanical
     Number of switch functions:  2
     SPOUTS
     Spout type:  still
     Mixer spout range [mm]:  184
     aerator:  Yes
Технічна специфікація
  • Унікальний номерBQA_R10M
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівFausets
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-10-13
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вPoland
  • Виготовлено вPoland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers

Доступність регіону

Європа
Åland Islands
Albania
Andorra
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Faroe Islands
Finland
France
Germany
Gibraltar
Greece
Guernsey
Hungary
Iceland
Ireland
Isle of Man
Italy
Jersey
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Moldova
Monaco
Montenegro
Netherlands
North Macedonia
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
San Marino
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Svalbard and Jan Mayen
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
Vatican City

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit