Публікуйте свої продукти
Silia, Bathtub spout
Deante

Silia, Bathtub spout

The bathtub spout is the crowning feature of the bathroom arrangement and attracts the most attention. The modern design with classic lines will work well in traditional, but also minimalist and Scandinavian interiors. Discreet flush mounting and the lack of nooks and crannies make cleaning easier. The advantages include the high quality of the materials used. and careful finishing, which make the bathtub spout practical and aesthetic.
Специфікація
  • AERATOR
    Aerator type:  silicone
    Stream type:  aerated
    Aerator size:  M24
    Thread type:  external
    SPOUT
    Finish:  chrome
    Spout type:  bathtub
    Material:  brass
    Range of shower/ bath spout [mm]:  205
    Spout length [mm]:  226
    aerator:  Yes
    Concealed mounting:  Yes

Технічна специфікація
  • Унікальний номерNQS_081K
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівShowers
  • Дата публікації2024-10-16
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers

Доступність регіону

Європа
Åland Islands
Albania
Andorra
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Faroe Islands
Finland
France
Germany
Gibraltar
Greece
Guernsey
Hungary
Iceland
Ireland
Isle of Man
Italy
Jersey
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Moldova
Monaco
Montenegro
Netherlands
North Macedonia
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
San Marino
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Svalbard and Jan Mayen
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
Vatican City
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit