Публікуйте свої продукти
Silia, Floor-mounted shower column, for garden or bathroom (outdoor/indoor)
Silia, Floor-mounted shower column, for garden or bathroom (outdoor/indoor)
Silia, Floor-mounted shower column, for garden or bathroom (outdoor/indoor)
Silia, Floor-mounted shower column, for garden or bathroom (outdoor/indoor)
Silia, Floor-mounted shower column, for garden or bathroom (outdoor/indoor)
Silia, Floor-mounted shower column, for garden or bathroom (outdoor/indoor)
Silia, Floor-mounted shower column, for garden or bathroom (outdoor/indoor)
    Deante

    Silia, Floor-mounted shower column, for garden or bathroom (outdoor/indoor)

    Специфікація
    • SHOWER COLUMN
      Finish: steel
      mixer: yes
      SHOWER OVERHEAD
      Shape: round
      Anti-calc: yes
      Number of functions: 1
      Stream type: rain
      HAND SHOWER
      HOSE
      Braid type: double braided
      Braid material: stainless steel
      Anti-twist: 1
      FUNCTION SWITCH
      Switch type: ceramic mechanical
      MIXER
      Mixer type: single-handle, mixer

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерNQS_F4GM
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-01-02
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вPoland
    • Виготовлено вPoland
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers

    Доступність регіону

    Європа
    Åland Islands
    Albania
    Andorra
    Austria
    Belarus
    Belgium
    Bosnia and Herzegovina
    Bulgaria
    Croatia
    Cyprus
    Czech Republic
    Denmark
    Estonia
    Faroe Islands
    Finland
    France
    Germany
    Gibraltar
    Greece
    Guernsey
    Hungary
    Iceland
    Ireland
    Isle of Man
    Italy
    Jersey
    Latvia
    Liechtenstein
    Lithuania
    Luxembourg
    Malta
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Netherlands
    North Macedonia
    Norway
    Poland
    Portugal
    Romania
    Russia
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Svalbard and Jan Mayen
    Sweden
    Switzerland
    Ukraine
    United Kingdom
    Vatican City
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit