Публікуйте свої продукти
Silia, Shower column with shower mixer
Silia, Shower column with shower mixer
Silia, Shower column with shower mixer
Silia, Shower column with shower mixer
    Deante

    Silia, Shower column with shower mixer

    Специфікація
    • SHOWER COLUMNS
       Finish: steel
      mixer: yes
       ROD
       Material: brass
       SHOWER HEAD
       Shape: round
      Material: brass
      thickness: 42
      Diameter [mm]: 42
      Anti-calc: yes
      Number of functions: 1
      Stream type: rain
       HAND SHOWERS
       Number of functions: 1
      Anti-calc: yes
      Stream type: rain
      Additional features: cool-out
       HOSES
       Length [mm]: 1500
      Braid type: not applicable
      Anti-twist: 1
       FUNCTION SWITCH
       Switch type: click mechanical
       MIXER
       Mixer type: mixer
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерNQS_F4XM
    • Сімейство продуктівSanitary
    • Група продуктівFausets
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-10-12
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вPoland
    • Виготовлено вPoland
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers

    Доступність регіону

    Європа
    Åland Islands
    Albania
    Andorra
    Austria
    Belarus
    Belgium
    Bosnia and Herzegovina
    Bulgaria
    Croatia
    Cyprus
    Czech Republic
    Denmark
    Estonia
    Faroe Islands
    Finland
    France
    Germany
    Gibraltar
    Greece
    Guernsey
    Hungary
    Iceland
    Ireland
    Isle of Man
    Italy
    Jersey
    Latvia
    Liechtenstein
    Lithuania
    Luxembourg
    Malta
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Netherlands
    North Macedonia
    Norway
    Poland
    Portugal
    Romania
    Russia
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Svalbard and Jan Mayen
    Sweden
    Switzerland
    Ukraine
    United Kingdom
    Vatican City

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit