Публікуйте свої продукти
Aluminium Cladding
Aluminium Cladding
Aluminium Cladding
Aluminium Cladding
Aluminium Cladding
    Deceuninck Building

    Aluminium Cladding

    Deceuninck aluminium cladding offers permanent protection against environmental influences.

    In addition, the use of aluminium makes it possible to comply with fire protection guidelines for structures with a height greater than 7 metres.

    Perfectly compatible with any type of insulation for thermal insulation from the outside.

    Специфікація
    • * 167 mm wide, 6m / m²

      * Different accessory profiles are available for a perfect finish.

      * Possible in all RAL colours

      * Meets the requirements of fire protection class A.

      * Integrated ventilation grid system.

      * Low thickness

      * Strong and robust

      * Slot and tongue system

      * Mounting by a patented and specially developed system

      * Light to handle

      * Mounting clips

      * Horizontal or vertical installation

      * For new and renovation projects

      * Spacing between substructure profiles: 50 cm

      Product code : P9579

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерbardage-aluminium
    • Сімейство продуктівBardages
    • Група продуктівAluminium
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-26
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання
    • Класифікація IFCCovering
    • Код Uniclass 2015Ss_25_20
    • Опис Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Номер OmniClass23-13 33 19 11
    • Заголовок OmniClassCladding and Curtainwall Panels
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступність регіону

    Європа
    Франція