Публікуйте свої продукти
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
    Deceuninck Menuiseries

    iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation

    iSlide#neo is a sliding system that brilliantly combines Performance and Design.

    * Exceptional thermal performance

    * Light and solar performance

    * Elegance and fineness of the profiles

    * Reinforced airtightness

    iSlide#néo is a range of profiles under CSTB Technical Notice (DTA n°6/15-2281 / V1 of 26/02/2018

    * 59 colour finishes and 3 structures, guaranteed 20 years (mass colours)

    Специфікація
    • * Uw = 1.2 W/m².k (2 leaves 2.35 x 2.18 m with Ug = 1 glazing + heat shield).

      * 35 mm central flip to increase brightness, even when renovating.

      * Air classification A*4

      * 100% recyclable

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерislide-neo-2v-tunnel
    • Сімейство продуктівIslide
    • Група продуктівTunnel
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-10-21
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPVC
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Sliding Windows
    • Класифікація IFCDoor
    • Назва UNSPSCDoors
    • Код UNSPSC301715
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Опис Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 15 73
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Plastic Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 17 19
    • Заголовок OmniClassSliding Plastic Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступність регіону

    Європа Південна Америка Північна Америка Океанія Африка
    Франція
    Французька Гвіана
    Гваделупа
    Нова Каледонія
    Реюньйон
    Мартиніка
    Уолліс і Футуна
    Сен-Мартен
    Французька Полінезія
    Сен-Пʼєр і Мікелон

    Схожі продукти