Публікуйте свої продукти
729150 Liquid soap dispenser
DELABIE
Заархівовано

729150 Liquid soap dispenser

Wall-mounted liquid soap dispenser. Vandal-resistant model for installation in service ducts, for walls up to 190mm. Liquid soap dispenser. Chrome-plated brass body and push-button. Non-drip system (waterproof). Mechanism can be locked via grub screw. For remote tanks (tank not supplied) supplied with a 1.20m flexible tube. Wall-mounted soap dispenser with 30-year warranty.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер729150
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівAccessories
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-11-07
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вFrance
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Опис Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 29 13
  • Заголовок OmniClassHand Soap Dispensers