Публікуйте свої продукти
732216 PREMIX NANO thermostatic mixing valve
DELABIE

732216 PREMIX NANO thermostatic mixing valve

Thermostatic mixing valve for mixed water distribution from 34 - 60°C: For 1 to 2 taps or 1 shower. Anti-scalding safety: automatic water shut-off in case of hot or cold water supply failure. Temperature pre-set at 38°C, can be adjusted by the installer from 34 - 60°C. Non-return valves and filters. Minimum flow rate for operation: 3 lpm. Thermal shocks are possible. Polished chrome body, hot water inlet F3/8", cold water inlet M3/8"and mixed water outlet M3/8". 30-year warranty.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер732216
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівThermostatic mixing valve
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-07-13
  • Номер видання1
  • Висота (мм)65
  • Ширина (мм)76
  • Глибина (мм)27
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вFrance
  • Вага нетто (кг)276
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Опис Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 11 19 11
  • Заголовок OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Доступність регіону

Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка