Публікуйте свої продукти
746292 TEMPOSTOP time flow tap
DELABIE

746292 TEMPOSTOP time flow tap

Wall-mounted time flow basin tap: Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof scale-resistant flow straightener. Chrome-plated brass body with wall plate M½". 30-year warranty.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер746292
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівBasin tap
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-08-09
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вFrance
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Опис Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets

Доступність регіону

Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка