Публікуйте свої продукти
Dero Decker
Dero Decker
Dero Decker
Dero Decker
    Dero

    Dero Decker

    The Next Level of Parking

    The Dero Decker takes bike parking to the next level – literally. By stacking bikes on a two-tiered system, capacity doubles. Unlike other two-tier systems our lift-assist top trays slide down inches from the ground, thus requiring only minimal lifting of the bike into the tray.

    The Dero Decker has a front wheel safety locking lever and tray dampers to provide safe lowering of upper trays. The vertical load trays also reduce the required aisle space, giving the Dero Decker the smallest footprint on the market.

    Специфікація
    • Materials:

      • Uprights: 4” 11g square tube
      • Upright base: 1/4” plate 
      • Cantilevers: 11g plate 
      • Cantilever base: 1/4” plate
      • Trays: 11g plate

      Finishes: Hot dipped galvanized or powder coat

      Surface mount only

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерdero-decker
    • Сімейство продуктівBicycle Racks
    • Група продуктівBike Racks
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2015-12-01
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Bike Racks & Shelters
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Опис Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Код CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Номер OmniClass23-11 29 11 11
    • Заголовок OmniClassBicycle Racks

    Доступність регіону

    Океанія Північна Америка Південна Америка Європа Азія
    Австралія
    Канада
    Колумбія
    Велика Британія
    Гонконг
    Нова Зеландія
    Мексика
    Чилі
    Ісландія
    Ізраїль
    Сполучені Штати
    Нідерланди
    Катар
    Норвегія
    Сінгапур
    Угорщина
    Швеція