Публікуйте свої продукти
Air-in® Chameleon frame valves 300/400/600
Dir-air Oy

Air-in® Chameleon frame valves 300/400/600

The Air-In Chameleon frame valve consists of the Chameleon valve, a silencer unit and an outer grille. The valve automatically adjusts the nozzle opening according to the underpressure in the apartment. It also effectively prevents any backflow of air. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерchameleon_frame_valves
  • Сімейство продуктівAir-in
  • Група продуктівChameleon Frame Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-06-03
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)600
  • Глибина (мм)130
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAcrylate
  • Матеріал допоміжнийAcrylate
  • Розроблено вФінляндія
  • Виготовлено вФінляндія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Hanging Systems
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCAir circulators
  • Код UNSPSC40101602

Схожі продукти

4.1 з 5 зірок 4.1 (15)
4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
4.8 з 5 зірок 4.8 (17)
4.6 з 5 зірок 4.6 (14)