Публікуйте свої продукти
Sliding Passage Door - Double Panel
Dividers by COXUSA

Sliding Passage Door - Double Panel

The DIVIDERS SLIDING PASSAGE DOOR is a system that can be mounted to a surface of a wall with no floor tracks required. The versatility of the SLIDING PASSAGE DOOR system combines the functionality and safety of a trackless door system. The SLIDING PASSAGE DOOR system is ideal for dividing small spaces and creating new and unique rooms such as a study, a retreat, a private nook and most often a master bedroom en suite - popular spaces in today's contemporary homes.

Специфікація
    • MADE IN AMERICA
    • 2-3 weeks lead time to job sites
    • Frame finishes: Satin Aluminum, Java, White and Black
    • Glass options: mirror, laminate, and back-painted glass
    • 3mm-6mm glass thickness
    • Available in single and double panel systems
    • Accepts base boards from 1/4" to 7/8" thick
    • Simple to install
    • Latches and pulls for privacy and passage applications
    • Complies with ADA standards for push/pull force
    • 150 lbs maximum panel weight
    • Single Panel Configuration: maximum F/O size 50" x 100"
    • Double Panel Configuration: maximum F/O size 100" x 100"
Технічна специфікація
  • Унікальний номерsliding-passage-double
  • Сімейство продуктівAluminum Framed Door Systems
  • Група продуктівSliding Passage Door
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-11-07
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Sliding
  • Класифікація IFCDoor
  • Назва UNSPSCDoors
  • Код UNSPSC301715
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Опис Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • Код CSI MasterFormat 201408 32 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 13 13
  • Заголовок OmniClassAluminum Doors
  • Код CSI UniFormat IIC1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати

Схожі продукти