Публікуйте свої продукти
DoorKing 1812-081 Classic Surface Mount Access Control System
DoorKing

DoorKing 1812-081 Classic Surface Mount Access Control System

DoorKing 1812-081 Classic Surface Mount Access Control System

The model 1812 is a unique telephone intercom system that allows homeowners to use their telephone as an intercom to speak to a guest at a front door or gate without the necessity to pay for an additional telephone line at their home. With its "intercom mode" programming feature, the 1812 can also be connected to a PBX or KSU type system, making it ideal for small businesses to control access through a single door or gate. Visitors are easily identified by voice communication and can be granted or denied access directly from a touch-tone telephone. The 1812 is available in surface, wall and flush mount designs.

Features: 
Distinctive double ring identifies visitor calls from regular calls.
Call waiting.
Call forwarding.
3 preprogrammed call out telephone numbers.
"Do Not Disturb" time zone.
Hold open time zones.
Built-in time clock.
Entry code time zone.
"Flash" entry code.
LED lighted faceplate.
2 relays for door/gate control.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • 1812-081

    Specifications: 
    Hands free, full duplex digital audio circuit.
    Connects in series with the residential phone line. By-pass switch provided.
    EEPROM Memory Chip.
    Stores up to 3 call forwarding numbers.
    Full duplex communication.
    50, 4-digit entry codes.
    24 VAC, 20 VA (250 ma) power transformer provided.
    FCC (US): DUF6VT-12874-OT-0
    DOC (CAN): 1736 4507 A
    Complies with UL 294; ETL Listed.
    Surface mount dimensions: 6.13"H x 10"W x 5.25"D.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерDoorKing-1812-081-Classic-Surface-Mount-Access-Control-System
  • Сімейство продуктівAccess Control
  • Група продуктівTelephone Entry
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-02-04
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)6.13
  • Ширина (у дюймах)10
  • Глибина (у дюймах)5.25
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Розроблено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Security, Cameras & Accessories
  • Назва UNSPSCSecurity or access control systems
  • Код UNSPSC46171619
  • Код CSI MasterFormat 201408 74 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
  • Номер OmniClass23-29 13 00
  • Заголовок OmniClassSecurity Access Controls

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit