Публікуйте свої продукти
DoorKing 1838-081 Multi-Door Access Controller
DoorKing

DoorKing 1838-081 Multi-Door Access Controller

DoorKing 1838-081 Multi-Door Access Controller

The DKS 1838 multi-door access controller is ideal for small businesses, office buildings, factories, industrial sites, apartment complexes, or for any application that requires access control and reporting capabilities. The 1838 is a 2-door controller that easily expands to control up to 48 doors with wired tracker expansion boards (or 24 wirelessly). Each 1830 Series unit allows for a connection over Cellular, Internet or a POTS (Plain Old Telephone Service) connection. DKS offers easy ways to connect fast using the DKS IM Server and DKS Cellular services. This flexible system allows access control by means of encoded cards, five digit PINs, wireless RF control, or with almost any 26-bit wiegand device.

DKS remote call stations can also be added to the 1838 to provide communication from an entry point to a designated phone.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Specifications:

    Stores up to 3000 user names.
    Stores up to 255 area codes.
    Transaction buffer stores last 8000 events.
    Stores up to 8000 access card codes - dependent on system memory.
    31 security (permission) levels, 29 programmable with 4 time zones each.
    8 hold open time zones.
    Three anti-pass back configurations: passive, active and trap.
    Elevator control (note 1) for up to 8 elevators, each serving 64 floors.
    Expandable (note 2) to control up to 48 wired entry points (24 wirelessly).
    4-digit entry codes, one for each telephone number.
    3 form "C" dry contact relays.
    EEPROM memory.
    Two 16 VAC, 20 VA power transformers supplied.
    FCC (US): DUF6VT-12874-OT-T
    DOC (CAN): 1736 4528 A
    Compliant with UL 294.   ETL listed.
    Dimensions: 10.25"H x 12.25"W x 4.25"D.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерDoorKing-1838-081-Multi-Door-Access-Controller
  • Сімейство продуктівAccess Control
  • Група продуктівDoor Access Control
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-02-04
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)10.25
  • Ширина (у дюймах)12.25
  • Глибина (у дюймах)4.25
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Розроблено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Security, Cameras & Accessories
  • Назва UNSPSCSecurity or access control systems
  • Код UNSPSC46171619
  • Код CSI MasterFormat 201408 74 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
  • Номер OmniClass23-29 13 00
  • Заголовок OmniClassSecurity Access Controls

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit