Публікуйте свої продукти
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
    Dornbracht

    26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower

    Tara. Showerpipe without hand shower  16-1/2"

    Специфікація
    • Tara. Showerpipe without hand shower  16-1/2"

      • Projection 16-1/2"
      • Rainshower
      • Rain shower with descaling system
      • Rain shower Ø 8-5/8"
      • Rain shower water flow rate limited to max. 1.8 gpm
      • Shower head / hand shower diverter
      • Height from center of faucet to bottom of rainhead 39-5/8"
      • Wall bracket with flange Ø 2-1/8"
      • Flange for wall connection Ø 2-1/4"
      • Shower mixer with flange Ø 2-1/2"
      • Center to center 5-7/8" ± 1/2"
      • 59" metal shower hose
      • 1/2" connection
      • Pipe diameter 3/4"

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • NOTE: Local building codes may require the use of an anti-scald device. Please refer to remote pressure balance valve (35 910 970 90)
      • Internal backflow preventer.
      • NOTE: Hand shower sold separately. Please see hand shower options under the miscellaneous articles section of each series.

      Available in chrome, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte
      Accessory is needed

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер26633892FF0010
    • Сімейство продуктівTara.
    • Група продуктівShowers - Exposed shower sets
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-10-11
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)6.89
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011329
    • Назва за ETIMShower mixing tap
    • Назва UNSPSCShowers
    • Код UNSPSC30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Заголовок OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems