Публікуйте свої продукти
27802845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes
27802845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes
27802845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes
27802845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes
    Dornbracht

    27802845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes

    Lissé Hand shower set with individual rosettes
    Специфікація
    • Lissé Hand shower set with individual rosettes

      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • 3/8" Shower outlet
      • Flange for wall elbow 2-3/8" x 3-1/8"
      • Wall bracket with flange 2-3/8" x 3-1/8"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • 1/2" wall elbow
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, chrom matte

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер27802845FF0010
    • Сімейство продуктівLisse
    • Група продуктівLISSÉ
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-10-11
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)1.6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010161
    • Назва за ETIMHand shower
    • Назва UNSPSCShowers
    • Код UNSPSC30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Заголовок OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution