Публікуйте свої продукти
28017979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 130 mm
28017979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 130 mm
28017979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 130 mm
28017979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 130 mm
28017979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 130 mm
28017979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 130 mm
28017979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 130 mm
28017979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 130 mm
28017979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 130 mm
    Dornbracht

    28017979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 130 mm

    Dornbracht Hand shower with one flow mode Ø 5-1/8

    Специфікація
    • Dornbracht Hand shower with one flow mode Ø 5-1/8

        • Standard spray mode
        • Descaling system
        • Ø 5-1/8
        • 1/2" connection
        • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

        Codes & Standards

        • ASME A112.18.1/CSA B125.1

        Internal backflow preventer.

        Available in chrom,, platinum matte, platinum, white matte, brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

      Технічна специфікація
      • Унікальний номер28017979FF0010
      • Сімейство продуктівGeneric
      • Група продуктівShowers - Hand showers
      • ТипObject (single object)
      • Дата публікації2021-10-19
      • Номер видання1
      Пов'язані
      • Матеріал основнийOther
      • Розроблено вGermany
      • Виготовлено вGermany
      • Вага нетто (кг)0.24
      Класифікація
      • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
      • Класифікація IFCSanitary Terminal
      • Код за ETIMEC010161
      • Назва за ETIMHand shower
      • Назва UNSPSCShowers
      • Код UNSPSC30181503
      • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
      • Опис Uniclass 2015Shower heads
      • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
      • Номер OmniClass23-31 17 19
      • Заголовок OmniClassShower Head Fixtures
      • Код CSI UniFormat IID2020
      • Заголовок CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution