Публікуйте свої продукти
28518979 Dornbracht Body spray without volume control
28518979 Dornbracht Body spray without volume control
28518979 Dornbracht Body spray without volume control
28518979 Dornbracht Body spray without volume control
28518979 Dornbracht Body spray without volume control
28518979 Dornbracht Body spray without volume control
28518979 Dornbracht Body spray without volume control
    Dornbracht

    28518979 Dornbracht Body spray without volume control

    Dornbracht Body spray without volume control

    Зв’яжіться з Dornbracht

    Специфікація
    • Dornbracht Body spray without volume control

      • spray head Ø 55mm
      • ball-joint pivotable through 25° (in any direction)
      • rain flow
      • with anti-scale system
      • rosette Ø 55 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 5 l/min

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, matt white, Dark Brass matt, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер28518979
    • Сімейство продуктівGeneric
    • Група продуктівShowers - Body sprays
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-10-19
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)0.47
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011383
    • Назва за ETIMShower head
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Заголовок OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures