Публікуйте свої продукти
Enter
DRE

Enter

ENTER is a reinforced door designed to be used as interior entrance door in residential buildings and in public service buildings.

Специфікація
  • STANDARD OPTIONS
    - door leaf frame made of MDF additionally reinforced with two flat metal bars
    - tubular chipboard core
    - external HDF board - flat or with decorative milling
    - 3 silver screw-in pivot hinges
    - straight edge or R2.5 edge (in CPL laminates, except for white, milky white, gray - only for ENTER 0)
    - main mortise lock with cylinder insert*
    - upper mortise deadbolt lock with cylinder insert*
    * cylinder inserts available as a 2-pc set with Master Key system
    - available in the "90E" investment width (door clearance 900 mm at 90 degrees opening angle)

    OPTIONS AVAILABLE WITH EXTRA CHARGE
    - surface finished with 0,7 mm thick CPL laminates (straight edge only, on request)
    - spy hole - supplied separately
    - AXA DDS1 or AXA DDS2 digital spy cam - supplied separately
    - stainless steel threshold - width 70 mm
    - drop seal
    - door without upper lock (discounted price)

Технічна специфікація
  • Унікальний номерenter
  • Сімейство продуктівInterior Entrance Doors
  • Група продуктівReinforced doors
  • ТипAssembly (multiple objects)
  • Дата публікації2024-11-04
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMDF
  • Матеріал допоміжнийWood
  • Розроблено вPoland
  • Виготовлено вPoland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Interior
  • Класифікація IFCDoor
  • Код за ETIMEC003535
  • Назва за ETIMInterior door (complete with frame)
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Опис Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Заголовок OmniClassDoors

Доступність регіону

Європа
Czech Republic
Germany
Ireland
Lithuania
Poland
Slovakia
United Kingdom
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit