Публікуйте свої продукти
Fargo
DRE

Fargo

Single- or double leaf flush door, with decorative recessed millings, painted with UV-cured acrylic varnish available in 4 colors. Rebated, non-rebated and reverse-rebate door leaves available.

Специфікація
  • STANDARD OPTIONS
    - door leaf painted with acrylic UV varnish
    - door leaf frame made of MDF
    - core made of „honeycomb”

    OPTIONS WITHOUT EXTRA CHARGE
    - ventilation sleeves
    - three hinges - applies to rebated door leaf

    OPTIONS AVAILABLE WITH EXTRA CHARGE
    - Silent package 37dB (dropping seal + acoustic insert)*
    - door leaf "90" and "100"
    - tubular chipboard core
    - solid chipboard core
    - ventilation undercutting
    - recuperative undercutting (- 15mm)
    - non-rebated door leaf
    - door leaf with inverted rebate
    - cover strip for double non-rebated door leaf
    - plastic ventilation grille
    - aluminum ventilation grille
    - double leaf door
    - third Estetic 80 hinge for non-rebated doors (extra charge is added to the price of the door frame)

    * Silent package available for rebated and non-rebated single leaf door only

    NOTE: To ensure highest quality of painted products, before painting process, both, door leaf and door frames are coated with special material which constitutes solid base.

    REBATED DOOR LEAF
    - straight edge (rebated)
    - 2 silver screw-in pivot hinges
    - single-point mortise simple key lock, bathroom lock, cylinder lock or economic lock

    NON-REBATED DOOR LEAF (EXTRA CHARGE)
    - edge without rebate
    - sockets for 2 recessed Estetic 80 hinges (hinges constitute a part of the door frame)
    - magnetic simple key lock, bathroom lock, cylinder insert lock or economic lock in steel, black or white color

    SLIDING DOOR LEAF
    - edge without rebate
    - socket for hook lock and/or for handles

    DOOR LEAF WITH INVERETED REBATE (extra charge)
    - active single leaf door
    - straight edge (reverse rebate)
    - sockets for two recessed Estetic 1821 hinges (hinges constitute a part of the door frame)
    - magnetic simple key lock, bathroom lock, cylinder lock or economic lock

Технічна специфікація
  • Унікальний номерfargo
  • Сімейство продуктівFlush Doors
  • Група продуктівPainted doors
  • ТипAssembly (multiple objects)
  • Дата публікації2024-11-04
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2043
  • Ширина (мм)1044
  • Глибина (мм)40
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMDF
  • Матеріал допоміжнийWood
  • Розроблено вPoland
  • Виготовлено вPoland
  • Вага нетто (кг)40
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Interior
  • Класифікація IFCDoor
  • Код за ETIMEC003535
  • Назва за ETIMInterior door (complete with frame)
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Опис Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Заголовок OmniClassDoors

Доступність регіону

Європа
Czech Republic
Germany
Ireland
Lithuania
Poland
Slovakia
United Kingdom
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit