Публікуйте свої продукти
Soho
DRE

Soho

Flush doors with a leaf height of 2300 mm and 2043 mm. Glazing furnished with black SLIM frame and mullions. The leaf is filled with solid chipboard core, glazed with transparent or frost white VSG 22.1 laminated safety glass. The surface is covered with matt foil.

Специфікація
  • STANDARD OPTION
    - wood-based board frame
    - solid chipboard core
    - transparent or frost white VSG 22.1 laminated safety glass, 4 mm thick
    - black SLIM glazing frame and mullions
    - black edge band

    OPTIONS WITHOUT EXTRA CHARGE
    - ventilation sleeves

    NON-REBATED DOOR LEAF
    - edge without rebate
    - sockets for 3 concealed Estetic 80 hinges for the 2300 mm height and 2 concealed Estetic 80 hinges for the 2043 mm height (hinges are a part of the door frame)
    - magnetic simple key lock, bathroom lock, cylinder lock or economic magnetic lock and black hinges matching black edge band

    SLIDING DOOR LEAF
    - available for 2043 mm height with SPAZIO CD sliding system
    - edge without rebate

Технічна специфікація
  • Унікальний номерsoho
  • Сімейство продуктівDRE Supreme by K. Miruc
  • Група продуктівSoho
  • ТипAssembly (multiple objects)
  • Дата публікації2024-11-04
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2300
  • Ширина (мм)944
  • Глибина (мм)40
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMDF
  • Матеріал допоміжнийWood
  • Розроблено вPoland
  • Виготовлено вPoland
  • Вага нетто (кг)40
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Interior
  • Класифікація IFCDoor
  • Код за ETIMEC003535
  • Назва за ETIMInterior door (complete with frame)
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Опис Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Заголовок OmniClassDoors

Доступність регіону

Європа
Czech Republic
Germany
Ireland
Lithuania
Poland
Slovakia
United Kingdom
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit