Публікуйте свої продукти
Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)
Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)
Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)
    DriSteem

    Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)

    Models LV and LH disperse steam generated by pressurized steam boilers or by non-pressurized steam generators such as DriSteem's GTS® humidifier, STS® humidifier, Vaporstream® humidifier, Vapormist® humidifier, and XT series humidifiers.

    Специфікація
    • Capacity: Wide steam capacity range, up to 1,850 lbs/hr (839 kg/h)

      Applications: Designed for rapid, drip-free absorption, steam does not condense on downstream devices

      Options: High-efficiency insulated tubes, 316 stainless steel construction, seismic certification

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерultra-sorb-lv-lh-steam-dispersion-panel-non-pressurized
    • Сімейство продуктівSteam Dispersion
    • Група продуктівNon-Pressurized Steam Dispersion
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-12-20
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Other
    • Код Uniclass 2015Ss_55_40
    • Опис Uniclass 2015Steam distribution and supply systems
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-33 00 00
    • Заголовок OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID3090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment