Публікуйте свої продукти
Duco Acoustic Panel 150
Duco Acoustic Panel 150
    DUCO

    Duco Acoustic Panel 150

    Duco Acoustic Panel is a sound attenuating recessed wall-mounted grille, manufactured from aluminium extrusion profiles and always made to the required size. The Acoustic 150 louvres are fitted with sound-insulating, non-flammable mineral wool and offer an excellent attenuation value of up to 11dB.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерDuco-Projects-0051
    • Сімейство продуктівWall And Window Louvres
    • Група продуктівDuco Acoustic Panel
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-05-05
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вБельгія
    • Виготовлено вБельгія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Natural Ventilation

    Доступність регіону

    Європа
    Бельгія
    Велика Британія
    Нідерланди