Публікуйте свої продукти
FireMax EI 30 ZR
DUCO

FireMax EI 30 ZR

Within the range of fire-resistant ventilation applications, the FireMax 'ZR' was further developed for specific installation with aluminium profiles (Reynaers MasterLine) with Contraflam 30 IGU (e.g. types Climalit or Climaplus) fire-resistant glass. Additional fire-retardant interventions with cooling blocks and swell band ensure that this grating falls within the EI requirement without any problem.

Специфікація
    • Fire-resistant both sides
    • Aesthetic inner window vent with minimal glass reduction
    • Suited to high-rise applications (up to 40 m height)
    • Class E30* (fire resistance) and EW30* (thermal radiation) and EI30* (insulation)
    • For aluminium windows (fitting over glass)
Технічна специфікація
  • Унікальний номерfiremax-ei-30-zr
  • Сімейство продуктівWindow Ventilation
  • Група продуктівFire-Resistant Air Vents
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2024-10-29
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вBelgium
  • Виготовлено вBelgium
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Natural Ventilation
  • Класифікація IFCBuilding Element

Доступність регіону

Європа
Belgium
Netherlands
United Kingdom