Публікуйте свої продукти
E-Z Gutter Guard E-Z-ZipTight-10 Gutter Guard
E-Z Gutter Guard E-Z-ZipTight-10 Gutter Guard
E-Z Gutter Guard E-Z-ZipTight-10 Gutter Guard
    E-Z Gutter Guards

    E-Z Gutter Guard E-Z-ZipTight-10 Gutter Guard

    These heavy-duty powder-coated expanded steel guards are made by E-Z Gutter, the leader in gutter protection. Designed especially to fit 5" residential gutters, E-Z-Zip Tight Gutter Guards are a snap to install. No screws or fasteners are needed. Just lay back of screen on hanger under roof edge then push front of screen back and down until it locks into gutter front. Each 4' section is notched for 3/4" in overlap. The tight mesh keeps debris out while letting rainwater rush through. Tension-engineered to stay put during rough weather, the guards easily snap out for maintenance. When installed, each box of guards will cover 40 feet of gutter. Made in the U. S. A.

    As Featured on Amazon.com

    #EZGutterGuard #AluminumGutterGuard

    Специфікація
    • Part Number: EZ-ZipTight-10

      Item Weight: 8.1 pounds

      Product Dimensions: 50" x 5.5" x 1"

      Item model number: EZ-ZipTight-10

      Color: Black

      Material: Steel

      Item Package Quantity: 1

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерE-Z-GUTTER-GUARD-EZ-Zip-Tight-10-Gutter-Guard
    • Сімейство продуктівGutter Guard
    • Група продуктівScreen
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-18
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)5.5
    • Ширина (у дюймах)50
    • Глибина (у дюймах)1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Вага нетто (у фунтах)8.1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
    • Назва UNSPSCRain gutters and accessories
    • Код UNSPSC301517
    • Код CSI MasterFormat 201407 71 23.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gutter Debris Guards
    • Номер OmniClass23-13 41 33
    • Заголовок OmniClassRoof Gutters

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати

    Схожі продукти