Публікуйте свої продукти
3E SERIES
3E SERIES
    EBARA Pumps Europe

    3E SERIES

    The In-line close-coupled centrifugal pump has been designed to improved performance and energy saving.

    The pumps are equipped with cast iron casing and available with 2 or 4 pole motors and with integrated E-SPD+ frequency converter (3E-K).

    Used in handling of liquids in circulation, heating and air conditioning systems in civil and industrial environments.

    Features:

    • Robust design

    • High efficiency

    • Easy maintenance

    Suitable:

    • Handling of liquids in civil and industrial circulation, heating and air conditioning systems

    • Handling of hot water and low-pressure liquids in general

    • Cooling and air conditioning systems

    Специфікація
    • Flow rate Up to 216 m³/h (3E-3ES)

      Up to 138 m³/h (3E-K)

      Total head Up to 70 m

      Max. working pressure 1.0, 1.6 MPa (10, 16 bar)

      Max. temperature of the liquid -10°C ÷ +120°C

      MEI > 0.4

      Poles 2 and 4

      Insulation class F (B for high temperature)

      Protection degree IP 55

      Voltage Three-phase 3~230/400V ±10% (3E-3ES)

      Three-phase 3~400/690V ±10% (3E-3ES)

      Single-phase 1~230/400V ±10% (3E-K up to 2,2 kW)

      Three-phase 3~400/690V ±10% (3E-K up to 11 kW)

      Pump body: Cast iron

      Impeller: AISI 304 (EN 1.4301) 3E 32, 40, 50, 65

      AISI 316L (EN 1.4404) 3E 80, 100

      Shaft: AISI 304 (EN 1.4301) 3E 32, 40, 50, 65

      AISI 316L (EN 1.4404) 3E 80, 100

      Mechanical seal: Silicon Carbide /Carbon/EPDM

      Motor support: Cast iron Aluminium

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер3e-series
    • Сімейство продуктівIn-line close-coupled centrifugal pump 2 and 4 poles
    • Група продуктівIn-line close-coupled centrifugal pump 2 and 4 poles
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-09-14
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCast iron
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps
    • Код Uniclass 2015Pr_65_53
    • Опис Uniclass 2015Pump products
    • Номер OmniClass23-27 17 00
    • Заголовок OmniClassPumps

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Албанія
    Андорра
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Велика Британія
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Росія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн

    Схожі продукти

    4.4 з 5 зірок 4.4 (5)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (13)