Публікуйте свої продукти
E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
    E.C.A. Serel

    E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    Специфікація
    • • Chrome

      • 1 outlet

      • Flow rate: 12.1 l/min

      • 3 types of rosette are available; angular, circular and elliptical

      • Flush mounted group with code 102166102EX should be bought separately

      Технічна специфікація
      • Унікальний номер102167108EX-Y
      • Сімейство продуктівE.C.A. Nita
      • Група продуктівConcealed Shower Mixer
      • ТипObject (single object)
      • Дата публікації2018-02-14
      • Номер видання1
      • Висота (мм)148
      • Ширина (мм)110
      • Глибина (мм)65
      Пов'язані
      • Матеріал основнийChrome
      • Розроблено вTürkiye
      • Виготовлено вTürkiye
      • Вага нетто (кг)0.37
      Класифікація
      • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
      • Класифікація IFCSanitary Terminal
      • Назва UNSPSCShowers
      • Код UNSPSC30181503
      • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
      • Опис Uniclass 2015Bath taps
      • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
      • Номер OmniClass23-31 11 00
      • Заголовок OmniClassFaucets
      • Код CSI UniFormat IID2010
      • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures