Публікуйте свої продукти
Nita Tall Basin Mixer
Nita Tall Basin Mixer
    E.C.A. Serel

    Nita Tall Basin Mixer

    E.C.A. Nita Tall Basin Mixer
    Специфікація
      • Connection: G 3/8'' (DN10)
      • Localization product codes are available 
      • Flow rate: 7 l/min
      • Water-saving product alternatives are available
      • Ceramic cartridge
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер102188035EX
    • Сімейство продуктівE.C.A. Nita
    • Група продуктівBasin Mixer
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-02-14
    • Номер видання1
    • Висота (мм)269
    • Ширина (мм)50
    • Глибина (мм)216
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChrome
    • Розроблено вTürkiye
    • Виготовлено вTürkiye
    • Вага нетто (кг)1.95
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Опис Uniclass 2015Washbasin taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures