Публікуйте свої продукти
Ecolator 5
Ecolator

Ecolator 5

Ecolator mini treatment-plant is a result of high-tech research and product development expert. By combining chemical and biological water treatment, it can effectively reduce the organic substances and nitrogen (N) causing eutrophication and phosphorus (P) in the wastewater. Even a household's toughest wastewater is purified with Ecolator. Ecolator 5 is developed for wastewater treatment for new and older homes and vacation rentals. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерecolator_5
  • Сімейство продуктівMini treatment-plant
  • Група продуктівEcolator 5
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2012-12-03
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2260
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вФінляндія
  • Виготовлено вФінляндія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
  • Класифікація IFCFlow Treatment Device
  • Назва UNSPSCPurification
  • Код UNSPSC401616