Публікуйте свої продукти
Ecophon Akusto™ Wall C Akutex HS
Ecophon

Ecophon Akusto™ Wall C Akutex HS

Ecophon Akusto™ Wall C Akutex HS has a concealed grid and bevelled edge to create a narrow groove between each panel. 

Suitable for swimming pool areas, it’s compatible with high humidity, corrosivity and occasional direct water.

  • Absorption class A
  • Painted edges
  • Water repellent system

    For projects where environmental excellence is a priority, Ecophon offers you the Plant option, specifically designed to maximise the contribution of the ceiling to green building certification schemes. Our Plant panel range features bio-based materials, an industry-low CO2 footprint and the lowest indoor air emissions, with the Eurofins Indoor Air Comfort Gold certification.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерakusto-wall-c-akutex-HS
    • Сімейство продуктівVertical applications
    • Група продуктівAkusto
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2021-03-18
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass wool
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Акустична панель і аксесуари
    • Назва UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Код UNSPSC30161601
    • Код Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Опис Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 81 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
    • Номер OmniClass23-15 13 19 35
    • Заголовок OmniClassAcoustical Wall Treatment