Публікуйте свої продукти
Ecophon Akusto™ Wall C Extra Bass
Ecophon Akusto™ Wall C Extra Bass
Ecophon Akusto™ Wall C Extra Bass
    Ecophon

    Ecophon Akusto™ Wall C Extra Bass

    Ecophon Akusto™ Wall C Extra Bass has a concealed grid and bevelled edge to create a narrow groove between each panel.

    Available in a variety of surface options. The wall absorber has excellent sound absorption qualities from low to high 

    sound frequencies. Best room acoustic properties are achieved when used together with a sound absorbing ceiling.

    • Absorption class A
    • Excellent sound absorption also in the low frequencies
    • 80 mm system using a shadow effect having 40 mm visible

    For projects where environmental excellence is a priority, Ecophon offers you the Plant option, specifically designed to maximise the contribution of the ceiling to green building certification schemes. Our Plant panel range features bio-based materials, an industry-low CO2 footprint and the lowest indoor air emissions, with the Eurofins Indoor Air Comfort Gold certification.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерecophon-akusto-wall-c-extra-bass
    • Сімейство продуктівVertical applications
    • Група продуктівAkusto
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2022-05-18
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass wool
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Акустична панель і аксесуари
    • Назва UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Код UNSPSC30161601
    • Код Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Опис Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 81 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
    • Номер OmniClass23-15 13 19 35
    • Заголовок OmniClassAcoustical Wall Treatment
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
    Схожі продукти