Публікуйте свої продукти
Ecophon Solo™ Circle XL
Ecophon Solo™ Circle XL
Ecophon Solo™ Circle XL
Ecophon Solo™ Circle XL
Ecophon Solo™ Circle XL
Ecophon Solo™ Circle XL
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Circle XL

    Ecophon Solo™ Circle XL is an acoustic solution, primarily when it is not possible to install a wall-to-wall ceiling. Solo Circle is an unframed free hanging unit offering a high degree of design possibilities both regarding colours and suspension systems. 

    The unit is suspended with Adjustable wire hangers which are attached to Connect™ Main runners. This, in combination with, the engineered Connect™ Absorber anchor (patent) give opportunities to create several layers. 

    The Solo™ Circle XL panel consists of two semicircles. The complete panel is available in size Ø1600x40 mm with a weight of 8 kg. The panel is manufactured from high density glass wool, with Akutex™ FT surface on both sides. The edges are straight cut and painted.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерsolo-circlexl
    • Сімейство продуктівFree hanging units and baffles
    • Група продуктівSolo
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2019-06-20
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass wool
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі
    • Класифікація IFCObject
    • Назва UNSPSCCeiling panels
    • Код UNSPSC30161602
    • Код Uniclass 2015Pr_65_67_78
    • Опис Uniclass 2015Sound attenuators
    • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 13 21
    • Заголовок OmniClassCeiling Panels

    Доступність регіону

    Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія