Публікуйте свої продукти
Ecophon Solo™ Matrix
Ecophon

Ecophon Solo™ Matrix

Ecophon Solo™ Matrix

The system provides quick and easy installation with highest accuracy and a vast range of design possibilities. Each panel has a built in hatch function, and can easily be demounted. Suitable for larger areas where high coverage is required but a wall to wall solution is not possible.

• Superior acoustic qualtities

• Straight, painted edge

• Design effects with patterns in large spaces

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерsolo-matrix
    • Сімейство продуктівFree hanging units and baffles
    • Група продуктівSolo
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2016-01-11
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass wool
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі
    • Класифікація IFCCeiling
    • Назва UNSPSCSuspended ceiling systems
    • Код UNSPSC30161604
    • Код Uniclass 2015Pr_65_67_78
    • Опис Uniclass 2015Sound attenuators
    • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings