Публікуйте свої продукти
Envirco 10552 Model LF-430 Horizontal Flow Clean Bench
Envirco 10552 Model LF-430 Horizontal Flow Clean Bench
    Envirco

    Envirco 10552 Model LF-430 Horizontal Flow Clean Bench

    The Envirco LF Horizontal Flow Clean Bench is a freestanding horizontal unidirectional flow unit with a unique design concept. It consists of separate plenum and table modules that virtually isolates all vibration transmission from the filter/blower console to the work surface. It provides an ISO Class 5* (Class 100) environment within the work area that complies with the latest IEST Recommended Practices.

    As Featured on Amazon.com

    #Envirco #HorizontalFlowCleanBench #CleanBench #ISOClass5

    Специфікація
    • Specifications

      Brand Name: Envirco

      Height: 65.0 inches
      Item Depth: 44
      Material: Borosilicate Glass
      Measurement System: US
      Model Number: 10552
      Voltage: 115
      Width: 51.0 inches

      An ISO Class 5 environment utilizing an aerosol challenged HEPA filter.

      A welded metal cabinet with a corrosion resistant, polyurethane enamel finish.

      Two-piece construction allows easy passage through a standard doorway.

      Quiet operation (65 dBA +/- 3 measured 30 inches from the filter face).

      Perforated anodized aluminum diffuser screen protects the HEPA filter while maintaining uniform air velocity within the work area.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEnvirco-10552-Model-LF-430-Horizontal-Flow-Clean-Bench
    • Сімейство продуктівClean Bench
    • Група продуктівHorizontal Flow
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-13
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Other
    • Назва UNSPSCDecontamination aids and safety cleaning equipment
    • Код UNSPSC461824
    • Код CSI MasterFormat 201413 21 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clean Rooms
    • Номер OmniClass23-19 31 19 11
    • Заголовок OmniClassClean Rooms

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати

    Схожі продукти