Публікуйте свої продукти
Envirco 10554 Model LF-630 Horizontal Flow Clean Bench
Envirco 10554 Model LF-630 Horizontal Flow Clean Bench
    Envirco

    Envirco 10554 Model LF-630 Horizontal Flow Clean Bench

    The Envirco LF Horizontal Flow Clean Bench is a freestanding horizontal unidirectional flow unit with a unique design concept. It consists of separate plenum and table modules that virtually isolates all vibration transmission from the filter/blower console to the work surface. It provides an ISO Class 5* (Class 100) environment within the work area that complies with the latest IEST Recommended Practices.

    As Featured on Amazon.com

    #Envirco #HorizontalFlowCleanBench #CleanBench #ISOClass5

    Специфікація
    • Specifications

      Brand Name: Envirco
      Height: 65 inches
      Material: Borosilicate Glass
      Measurement System: US
      Model Number: 10554
      Part Number: 10554
      Voltage: 115
      Width: 75.0 inches

      An ISO Class 5 environment utilizing an aerosol challenged HEPA filter.

      A welded metal cabinet with a corrosion resistant, polyurethane enamel finish.

      Two-piece construction allows easy passage through a standard doorway.

      Quiet operation (65 dBA +/- 3 measured 30 inches from the filter face).

      Perforated anodized aluminum diffuser screen protects the HEPA filter while maintaining uniform air velocity within the work area.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEnvirco-10554-Model-LF-630-Horizontal-Flow-Clean-Bench
    • Сімейство продуктівClean Bench
    • Група продуктівHorizontal Flow
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-13
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Other
    • Назва UNSPSCDecontamination aids and safety cleaning equipment
    • Код UNSPSC461824
    • Код CSI MasterFormat 201413 21 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clean Rooms
    • Номер OmniClass23-19 31 19 11
    • Заголовок OmniClassClean Rooms

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    4.7 з 5 зірок 4.7 (6)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (10)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (5)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit