Публікуйте свої продукти
Envirco 10564 Table Top Work Station Clean Bench
Envirco 10564 Table Top Work Station Clean Bench
    Envirco

    Envirco 10564 Table Top Work Station Clean Bench

    The bench or table-mountable TT Table Top provides an ISO Class 5 product-protection environment using an aerosol-challenged HEPA filter. A self-contained, horizontal unidirectional flow, multi-purpose work station. The ENVIRCO TT Table Top is an economical, unidirectional flow module that can be mounted on an existing table or bench. It provides an ISO Class 5* (Class 100) environment within the work area that complies with the latest IEST Recommended Practices.

    As Featured on Amazon.com

    #Envirco #CleanWorkStation #horizontalunidirectionalflow #ISOClass5

    Специфікація
    • Specifications

      Brand Name: Envirco
      Model Number: 10564

      Material: Borosilicate Glass

      Provides horizontal laminar flow of Class 100 air; flow rate 40 to 100 fpm (0.2 to 0.6 m3/s).

      Solid state speed control, permanently lubricated, 1/3 hp (249 W) motor which is internally protected against thermal overload and balanced, direct drive blower.

      Meets Federal Standard 209-B.

      Prefilter is polyurethane foam; HEPA (high-efficiency particulate air) type final filter removes particulates 0.3 micrometer and larger with 99.99% efficiency.

      Overall contamination is less than 50 particles per cubic foot, size 0.5 mm and larger.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEnvirco-10564-Table-Top-Work-Station-Clean-Bench
    • Сімейство продуктівWork Station
    • Група продуктівClean Table Top
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-13
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Other
    • Назва UNSPSCDecontamination aids and safety cleaning equipment
    • Код UNSPSC461824
    • Код CSI MasterFormat 201413 21 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clean Rooms
    • Номер OmniClass23-19 31 19 11
    • Заголовок OmniClassClean Rooms

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit