Публікуйте свої продукти
ABSOUTE EVO MOTORISED - Sliding Door
ABSOUTE EVO MOTORISED - Sliding Door
ABSOUTE EVO MOTORISED - Sliding Door
    Ermetika

    ABSOUTE EVO MOTORISED - Sliding Door

    Free of any external frame, Absolute Evo Motorised is the sliding Hi-Tech door for people with and without special needs. Not only does this system avoid any clutter through its sliding nature, but thanks to its Push&Go opening mechanism, it opens automatically by means of a slight manual push in the opening direction and then closes automatically. This option combines convenience, functionality and a high-tech touch, making it ideal for various needs. The Absolute Evo Motorised door is available for the following wall thicknesses: PLASTER and PLASTERBOARD: 125 mm.
    Специфікація
    • MAIN FEATURES The rail is made of AW6060 aluminum anodized 12 micron, a special protective primer that save it from oxidation and humidity, in order to guarantee the best performances during the years. - For plastered or plasterboard wall. - Standard solutions as well as bespoke ones. - Galvanized zinc-coated metal sheets DX51 Z100, 0.7 mm thick. - 2 mm galvanised metal mesh for plaster version. - Anodized aluminium rail. - 100 Kg track kit guaranteed for 100.000 cycles.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерABSOUTE_EVO_MOTORISED-Sliding_Door
    • Сімейство продуктівFlush doors
    • Група продуктівAbsolute Evo Motorised
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2024-03-14
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSheet metal
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Sliding

    Доступність регіону

    Європа Океанія Азія Африка
    Åland Islands
    Australia
    Israel
    Morocco
    Albania
    Türkiye
    Tunisia
    Andorra
    Austria
    Belarus
    Belgium
    Bosnia and Herzegovina
    Bulgaria
    Croatia
    Czech Republic
    Denmark
    Estonia
    Faroe Islands
    Finland
    France
    Germany
    Gibraltar
    Greece
    Guernsey
    Hungary
    Iceland
    Ireland
    Isle of Man
    Italy
    Jersey
    Latvia
    Liechtenstein
    Lithuania
    Luxembourg
    Malta
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Netherlands
    North Macedonia
    Norway
    Poland
    Portugal
    Romania
    Russia
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Svalbard and Jan Mayen
    Sweden
    Switzerland
    Ukraine
    United Kingdom
    Vatican City

    Схожі продукти

    4.9 з 5 зірок 4.9 (7)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (184)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (39)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit