Публікуйте свої продукти
ARKIMEDE DOUBLE - Sliding Curved Counter frame
ARKIMEDE DOUBLE - Sliding Curved Counter frame
ARKIMEDE DOUBLE - Sliding Curved Counter frame
    Ermetika

    ARKIMEDE DOUBLE - Sliding Curved Counter frame

    Arkimede is the curved sliding double door with jambs and casing branded Ermetika and patented by the company itself in 1996. It consists of a curved frame, within which a door slides sinuously. It adapts to any curved project with any radius of curvature. Arkimede is the ideal model for those seeking an innovative product, with a retro soul, which does not follow the conventional straight lines. The Arkimede door system is available for the following wall thicknesses: PLASTER: 107 and 125 mm PLASTERBOARD: 125 mm
    Специфікація
    • MAIN FEATURES - Galvanized zinc-coated metal sheets DX51 Z100, 0.7 mm thick. - 2 mm galvanised metal mesh for plaster version. - Anodized aluminium rail. - 100 Kg track kit guaranteed for 100.000 cycles.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерARKIMEDE_DOUBLE-Sliding_Curved_Counter_frame
    • Сімейство продуктівInterior door systems
    • Група продуктівArkimede Double
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2024-03-14
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSheet metal
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Sliding

    Доступність регіону

    Європа Океанія Азія Африка
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
    4.9 з 5 зірок 4.9 (7)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (184)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (39)