Публікуйте свої продукти
EVOLUTION MOTORISED - Sliding Counter frame
EVOLUTION MOTORISED - Sliding Counter frame
EVOLUTION MOTORISED - Sliding Counter frame
    Ermetika

    EVOLUTION MOTORISED - Sliding Counter frame

    The Evolution Motorised door is equipped with a device and accessories that allow the door to open and close completely automatically by detecting the presence or movement of occupants. Evolution Motorised is the ideal solution to enable people with limited mobility to perform simple and natural movements in their everyday lives at any moment. The Evolution Motorised door system is available for the following wall thicknesses: PLASTER: 107 and 125 mm PLASTERBOARD: 125 mm
    Специфікація
    • MAIN FEATURES - Galvanized zinc-coated metal sheets DX51 Z100, 0.7 mm thick. - 2 mm galvanised metal mesh for plaster version. - Anodized aluminium rail. - 100 Kg track kit guaranteed for 100.000 cycles.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEVOLUTION-MOTORISED-Sliding_Counter_frame
    • Сімейство продуктівInterior door systems
    • Група продуктівEvolution Motorised
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2024-03-14
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSheet metal
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Sliding

    Доступність регіону

    Європа Океанія Азія Африка
    Åland Islands
    Australia
    Israel
    Morocco
    Albania
    Türkiye
    Tunisia
    Andorra
    Austria
    Belarus
    Belgium
    Bosnia and Herzegovina
    Bulgaria
    Croatia
    Czech Republic
    Denmark
    Estonia
    Faroe Islands
    Finland
    France
    Germany
    Gibraltar
    Greece
    Guernsey
    Hungary
    Iceland
    Ireland
    Isle of Man
    Italy
    Jersey
    Latvia
    Liechtenstein
    Lithuania
    Luxembourg
    Malta
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Netherlands
    North Macedonia
    Norway
    Poland
    Portugal
    Romania
    Russia
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Svalbard and Jan Mayen
    Sweden
    Switzerland
    Ukraine
    United Kingdom
    Vatican City

    Схожі продукти

    4.9 з 5 зірок 4.9 (7)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (184)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (39)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit