Публікуйте свої продукти
EVOKIT SINGLE - Sliding Counter frame
EVOKIT SINGLE - Sliding Counter frame
    Ermetika
    Заархівовано

    EVOKIT SINGLE - Sliding Counter frame

    EvoKit is the not-assembled version of the Evolution classic pocket door system, available in a convenient kit that is easy and quick to install. It is designed to solve any issues related to limited domestic environments, allowing for maximum space utilization. Please note: the product has specific dimensions for each country. Download the BIM file available for Italy and the UK or contact the company for more information. Available for the following wall thickness: PLASTERBOARD: 107 and 125mm.
    Специфікація
    • Metal pocket door system in kit made of zinc coated metal bars. - 12 reinforcement bars - Maximum door weight 100Kg.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSliding_door_Evokit_single
    • Сімейство продуктівInterior door systems
    • Група продуктівEvokit
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2018-07-23
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSheet metal
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Sliding
    • Класифікація IFCDoor
    • Назва UNSPSCDoors
    • Код UNSPSC301715
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Опис Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 14 73
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 11 11
    • Заголовок OmniClassDoor Frames
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

    Схожі продукти

    4.3 з 5 зірок 4.3 (40)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (9)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (6)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (12)